欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于游标卡尺的正确使用方法

  • 2020.03.25 12:08:20
  • 米思米
  • 4821

   关于游标卡尺的正确使用方法

   以下对作为加工现场必需品的【游卡尺】其正确的测量方法和所推荐的商品予以介绍。
   也对测量工具所不可或缺的维护和检查方法通俗易懂地进行讲解!

   ·  游标卡尺的基础知识

   ·  正确的测量方法

   ·  维护和检查

  ·   推荐商品

 游标卡尺的基础知识

   游标卡尺可测量外侧、内侧、级差和深度,是机械加工现场中最为普及的测量工具之一。
   现介绍各部分的名称和可测量的形状。

游标卡尺的正确测量方法

   游标卡尺与被测量物的接触方法

   ■ 测量圆柱体时
   相对于圆柱体的轴向,游标卡尺成直角地接触
量爪部分。

关于游标卡尺的正确使用方法

   刻度的观察方法(模拟式游标卡尺)      

   垂直地沿游标卡尺有刻度的方向来读取。不垂直的话,由于主尺和副尺(游标)的面存在高度级差。因此,会形成视差,从而产生误差。

关于游标卡尺的正确使用方法


   刻度的观察方法

   测量值根据主尺刻度+副尺(游标)刻度来读取。对于下图中刻度的观察方法,读取测量示例1的刻度,为“测量值73.000mm”;
   读取测量示例2的刻度,为“测量值73.50mm”。测量示例3中,为“测量值73.55mm”。

关于游标卡尺的正确使用方法

关于游标卡尺的正确使用方法


资料来源:新潟精机(株)

 维护和检查

   以下介绍的是旨在保持游标卡尺精度的日常检查的主要项目。
   用所持有的游标卡尺来检查是否可正确地进行测量。

   日常检查要点

   1. 滑块的活动是否有不均匀顺畅。

   有不均匀畅顺时,用油石将主尺弄得均匀顺畅。

   2. 0点是否一致

   游标的0和10的刻度必须与主尺的刻度相一致。

关于游标卡尺的正确使用方法

   3. 对量爪的确认

   在关闭了外侧用量爪的状态下,使外侧用量爪部分透过光线,确认此时是否有漏光。

   4. 深度的确认

   将标准面垂直地立起来,与“2”一样,0和10的刻度必须与主尺的刻度相一致。

关于游标卡尺的正确使用方法

资料来源:新潟精机(株)

 推荐商品

   标准型游标卡尺的推荐商品

   ■ 标准数字式游标卡尺

数字式游卡尺

  关于游标卡尺的正确使用方法

新潟精机

 

ABS digimatic卡钳 CD-AX

关于游标卡尺的正确使用方法

三丰

 

PITA卡尺 E-PITA

关于游标卡尺的正确使用方法

中村制作所

 

数字式游卡尺

关于游标卡尺的正确使用方法

A和D

   ■ 防水数字式游标卡尺

数字式S线卡钳(IP67)

关于游标卡尺的正确使用方法

新潟精机

 

ABS防冷冻剂卡钳

关于游标卡尺的正确使用方法

三丰

 

   ■ 模拟式游标卡尺

银色标准型游卡尺

关于游标卡尺的正确使用方法

新潟精机

 

530系列 M标准卡尺 NN-W

关于游标卡尺的正确使用方法

三丰

   特种游标卡尺推荐商品

   ■ 管用

管用数字式游卡尺

关于游标卡尺的正确使用方法

新潟精机

 

数字式管用游卡尺E-PM

关于游标卡尺的正确使用方法

中村制作所

 

   ■ 孔距

孔距用数字式游卡尺

关于游标卡尺的正确使用方法

新潟精机

 

圆孔距卡尺E-RM-J

关于游标卡尺的正确使用方法

中村制作所

   ■ 点

数字式点游卡尺

关于游标卡尺的正确使用方法

新潟精机

 

数字式点游卡尺E-PK

关于游标卡尺的正确使用方法

中村制作所

   ■ 内径


数字式内径游卡尺

关于游标卡尺的正确使用方法

新潟精机

 

内径游卡尺E-ICM-J

关于游标卡尺的正确使用方法

中村制作所

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities