欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高端制造设备运维化学品选型:场景化方案与性能验证

  • 2026.09.14 17:29:59
  • 米思米
  • 0

在半导体、新能源、高端装备制造的精细化生产时代,设备运维早已告别“能用即可”。但绝大多数工厂在选用工业养护、清洁化学品时,始终陷入两难:

Ø  高性能产品价格高、使用成本贵

Ø  平价产品容量虚标、性能不稳、合规风险大

针对上述制造业现场痛点,结合精密设备不同工序的运维需求,立邦与米思米联合开发 500 系列工业化学品,依托实验室实测数据、合规配方体系,构建面向高端制造场景的标准化设备运维化学品方案,适配不同设备部位的维护作业。


01 按运维场景细分的化学品体系

500系列摒弃通用化低效设计,按工业高频作业场景精准细分,一套搞定全厂设备日常维护:

金属养护|MMMA500 多功能养护剂

除锈、松解、润滑、防锈四效合一,适配导轨、链条、机械臂、线束接头等精密金属部件长效防护。

电气清洁|MPECL500 精密电器清洗剂

高绝缘、速干无残留,安全清洗电路板、电柜触点、高压端子,杜绝清洗短路风险。

重污清洁|MWD500 水基油污去除剂

水基环保配方,温和高效,快速清除机床、液压设备、地面顽固重油污。

残胶清除|MGR500 多功能除胶剂

快速溶解铭牌胶、双面胶、美纹纸残胶,不伤钢、铝、塑胶、光学工件基材。


02 实验室性能测试结果

 金属养护|MMMA500

l100%有效料液,告别容量虚标

全系采用CO₂环保推进技术,无无效填充气体,罐内全部为有效工作液,有效物料比传统产品提升42.8%。

图片1.png

l 防锈蚀能力大幅升级

24h 盐雾锈蚀面积仅4.3%(竞品32.1%)

48h 盐雾锈蚀面积仅27.1%(竞品85.3%)

图片2.png

l 渗透铺展面积较竞品提升50%+

可深入螺丝缝隙、线束死角,实现锈死部件轻松松解,适配潮湿、盐雾等严苛工况长效防护。

图片3.png


电气清洁|MPECL500

l  15秒完全干燥,无残留

速干无残留,清洗后短时间内挥发即可耐压测试,不耽误生产。

图片4.png


重污清洁|MWD500

l   VOC含量低,健康环保

对油污、油垢有清洁能力,且对人体和环境友好。

图片5.png


残胶清除|MGR500

l   强力除胶、不伤工件

温和溶解各类不干胶,不腐蚀塑料、光学外壳基材。

图片6.png


03 合规性与精密工况适配要求

制造业运维,安全与合规是底线。

500 系列全系通过 RoHS、GB38508 双重合规认证,不含苯、二氯甲烷、氟利昂、重金属等有害物质。

l   低气味配方,改善车间作业环境,保护人员健康

l   低腐蚀配方,适配精密设备、光学部件、塑胶件

l   电气清洗剂高绝缘属性,保障带电、精密设备清洗安全

真正实现:对人安全、对设备安全、对环境合规。


04 行业现场应用案例

目前立邦×米思米500系列已在半导体、新能源汽车、变压器制造、智能装备、精密电子等行业批量应用:

l   变压器线束接头长效防锈,保障长周期出货无锈蚀不良

l   新能源高压端子快速清洁,不耽误产线生产节拍

l   消费电子产线无损除胶,零基材腐蚀不良

l   重载设备快速去污,缩短停机维护时间


总结

过去工业化学品普遍存在:虚标容量、性能不稳、合规堪忧、采购笨重、成本偏高五大痛点。立邦×米思米500系列,依托立邦化工研发实力 + 米思米工业场景深耕经验,以实测性能、合规安全、更低成本、场景专用四大核心优势,为高端制造业提供一套更标准、更省心、更省钱的设备运维解决方案。

——让工厂维护,更高效、更安全、更可控。

注:本文测试数据来源于中科院上海高等研究院及自有实验室,实际效果以现场工况为准。


经过前文的产品细节与使用场景介绍后,若您对该商品产生了明确的需求意向,可点击下方链接直达官方购买页面,享受专属的正品保障服务。

https://m.misumi.com.cn/short?id=29913ecf5c524a0dbd39dfe44b2fb468


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities