欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
文章
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
材料基础
树脂材料
隔音材料・阻尼材料的特长
隔音材料・阻尼材料的特长
2020.03.25 15:53:10
米思米
1006
分享
QQ
微博
链接
微信分享
概要
隔音・阻尼对策部件分为下述3大类。
隔音材料
选择示例
BSKYKA
上一篇
缓冲器的特性
下一篇
绝热保温海绵・耐热聚酰亚胺板
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
带弹簧·平垫圈内六角螺栓
隔音材料 尺寸自由指定型
推荐文章
Recommended articles
隔音材料的产品特点和使用注意事项
隔音材料的特长和选型范例
国外模具材料抗拉强度的参考值
材料置换的轻量化技术-工程塑料
真空装置用材料(支持LCA的机械元件材料-23)
缓冲带的特性
金属材料的材料符号(支持LCA的机械元件材料-6)
注塑成型现场的材料用尽原因与对策
建模的基本规则
葫芦孔的建模规则
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000646 可变电阻的检查夹具
No.000551 基本材料放置台TEST
No.000711 使用工厂型材的移动作业台
No.000046 使用了探针的电气特性检查组件
No.000102 带铝合金型材开闭开关的折叠门
No.000806 使用铝合金型材的自由滚轮输送机
No.000633 使用铝合金型材的紧凑型皮带输送机
No.000308 片材成型机
No.000019 废料维护机构
No.000037 料架传送装置
推荐商品
Related commodities
金属垫圈 T尺寸选择·指定型 普通级·精密级
6系列用的边长30mm、1列槽铝合金型材
内六角平头螺栓
工厂型材