欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

润滑装置MX

  • 2020.03.25 17:31:47
  • 米思米
  • 1652

 润滑装置MX的结构

润滑装置MX 

 优点

   · 维护时间得到大幅度延长

     由于可保持住长期性的润滑性能,因此,特别是在无法简便地供给润滑剂那样的机器设备环境下,可大幅减轻维护负荷。

   · 环境友好型系统

     这是一款通过适时地供应适合滚珠滚动面的量,使得能在不会弄脏周边位置的情况下,不会污染环境的润滑系统。

   · 成本上的优势

     有助于削减维护所需的费用和降低因忘记注油而导致产品出现问题的情况。

   · 削减工数

     除润滑装置外,还在滚珠部内封入有锂肥皂基润滑脂。因此,可削减使用前的润滑脂封入作业。

 耐久性试验结果

润滑装置MX 

试验条件>

试样涂覆有防锈油的直线衬套LMU12、带润滑装置MX的直线衬套LMU-MX12
负荷荷载涂覆有防锈油的直线衬套LMU12、带润滑装置MX的直线衬套LMU-MX12
平均速度涂覆有防锈油的直线衬套LMU12、带润滑装置MX的直线衬套LMU-MX12
行程涂覆有防锈油的直线衬套LMU12、带润滑装置MX的直线衬套LMU-MX12
润滑剂涂覆有防锈油的直线衬套LMU12、带润滑装置MX的直线衬套LMU-MX12
对方涂覆有防锈油的直线衬套LMU12、带润滑装置MX的直线衬套LMU-MX12

24小时连续行驶


上述为参考值。并非保证值。带润滑装置MX的直线衬套根据相对于基本额定荷载,为其50%的耐久性试验条件进行试验后,显示出了比无润滑脂和润滑装置MX的直线衬套高2.5倍的耐久性能。

  增加试验数量后,均可确认到安全性。因此,已由2007年度版的商品目录数值变更为上述数值。

 处理时的注意事项

润滑装置MX 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities