欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨

  • 2020.03.25 16:45:22
  • 米思米
  • 4233

关于容许荷载

· 基本额定动荷载(C)

基本额定动荷载指,采用相同的条件,使一群相同的直线系统各自移动后,其中的90%在无滚动疲劳所导致的材料损伤的状态下,可移动  

50×103m那样的方向和大小能保持恒定的荷载。

  · 基本额定静荷载(Co)

基本额定静荷载指,在受到最大应力的接触部上,滚动体的永久变形量和滚动面的永久变形量的和成为滚动体的直径

0.0001倍那样的静止荷载。

  · 静态容许力矩(Mp、My、MR)

    根据与基本额定静荷载Co相同的永久变形量来确定力矩荷载起作用时可承受的静态力矩荷载的极限值。

· 力矩荷载的换算

在块单体上施加力矩荷载时,使用以下计算式,将力矩荷载换算成作用荷载。

   · 水平安装时

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨 

      · 横向安装时
关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨

o P:作用荷载(N) Lp:俯仰方向的荷载点距离(m)

o F:下向荷载(N) Ly:偏摆方向的荷载点距离(m)

o Co:静额定荷载(N) Lr:横摆方向的荷载点距离(m)

o M1:静态容许力矩−俯仰方向(N.m)

o M2:静态容许力矩−偏摆方向(N.m)

o M3:静态容许力矩−横摆方向(N.m)

关于寿命计算

   请参照商品目录中的“直线系统的寿命计算1 直线系统的寿命计算2”。

关于应对各种润滑脂

   可将用于直线导轨的润滑脂从普通型变更为以下的润滑脂。

型式

产品名称

主要优点

 L型

ET−100K(协同油脂制)

耐热和氧化稳定性、附着和粘着力优秀。
此外,这种润滑脂飞溅和泄漏少。

 G型

LG2(日本精工制)

这是一种可在洁净室内使用的直线导轨、滚珠丝杠等器具上专用的润滑脂。

 H型

FGL(Lubriplate®)

适用于食品、饮料和药品的加工及填充装置等的润滑。
(NSF H−1登记NO.043534)

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨 

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨 

可应对各种润滑脂类型的直线导轨

名称

轨道型

块型

规格

润滑脂的选择

¥单价

加算在普通型的
价格上

微型
直线导轨

带耐热用和润滑装置的,不能适用

标准轨道

标准块规格

对于轨道长度和各部的尺寸,请参照直线导轨产品标准各项内容。

LG

(块1个型)1,500

(块2个型)2,100

宽块规格

宽轨道

标准块规格

宽块规格

中等和重
直线导轨

带树脂护圈的,不能适用

标准轨道

中荷载块

(块1个型)1,800

(块2个型)2,700

重荷载块

   这是在相应的普通型产品单价中,加算了上表中的单价后所形成的价格。

 <价格计算示例> SEBL10L-270(标准预压型)

(普通型单价) + (上表中的单价) = (合计)

   ¥6,030 + ¥1,500 = ¥7,530

(GET2:协同油脂制、GLG2:日本精工制)


关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨 

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨
关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨 

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨 

 

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨 

关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨关于容许荷载和可应对各种润滑脂的直线导轨 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities