欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不锈钢材质的底板支架式PC

  • 2020.03.25 23:28:29
  • 米思米
  • 1655

 特点

不锈钢材质的底板支架式PC

·   长期供应目标商品FAPC(预定供应到2016年前后)

·    配备有国内设计源文件

·    可以从3种CPU规格中进行选择

·    可以从无驱动/DVD搭载/DVD&FDD这3种中进行选择

·    可以从正面更换HDD。

·    筐体使用具有防锈功能的SUS430不锈钢材料制成,没有涂层,所以无需担心涂层会脱落。

·    正面配有12cm装碟风扇×1、防尘滤网、背面配有8cm退碟风扇×2。   

   ※ DVD驱动搭载型


不锈钢材质的底板支架式PC

不锈钢材质的底板支架式PC

(正面照片)

(背面照片)

不锈钢材质的底板支架式PC
 
(内部照片)

※上述内部照片为PCI3、PCI Ex4超薄型。

※上述内部照片为PCI4、PCI Ex3超薄Xeon・Core i型。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities