欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

静电产生机制

  • 2020.03.26 22:40:17
  • 米思米
  • 3757

   ·  静电产生机制

   ·  基本静电对策

   ·  使用米思米商品的对策

 静电产生机制是什么?

   静电是物体上的正负电荷不均衡而出现的过剩电荷,一般在两个物体产生摩擦等相对运动时产生。
   无论是相同的物体还是不同的物体,液体、固体、气体等所有形状都会产生静电。
   具体来说,是a)接触或分离、b)液体流动、c)固体破碎、d)感应带电等引起的。

   a)接触后分离引起的情况

静电产生机制 

   b)液体流动引起的情况

静电产生机制 

   c)固体破碎或分裂引起的情况

静电产生机制 

 

   d)感应带电引起的情况

静电产生机制 

   摩擦带电和剥离带电强调是由于a)的接触或分离引发的。
   众所周知,让各种物质摩擦的情况下会有带电有关的序列,所以按照正负极容易带电的顺序排列的话,称为带电列。

静电产生机制 

   在制造的情况下,不可避免某种程度上发生静电,发生的静电蓄积在物体上(带电),会引发故障或灾害。

   放电和导电引发的问题

静电产生机制 

   库仑力(静电)引发的问题

静电产生机制 

 什么条件下容易产生静电?

   相对湿度下降的话,静电的发生机率变大,特别是在40%以下的情况下,特别容易突然发生。
   对去年日本各地的湿度低于40%的日子进行调查,发现从10月开始增加。
   可以说必须在9~10月提前采取静电对策。
   另外,晴天的白天和夜晚之间的湿度变动很大,所以要注意。

   相对湿度:

   此时空气中的水蒸气量相对于该温度下的饱和水蒸气量的比例。一般来说湿度是指相对湿度。


 静电产生机制

静电产生机制 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities