选择材料时,不要迷惑!对基本材料和表面处理的特性、选择方法进行总结。
· 常用的金属材料
常用的金属材料
钢铁材料
特征: 低价、加工性好、热处理表现出多种多样的性质变化、易于循环利用。
※以下的特性值为标准值,并非保证值。 | |||
種類 | 材料符号 | 用途 | 特征 |
结构用钢 | SS400 | 一般机械零件 | 最通用的钢种。加工性、焊接性良好 |
碳钢 | S45C | 一般机械零件 | 退火: 拉伸强度≥570N/mm2 硬度HB167~229 |
S50C | 退火: 拉伸强度≥610N/mm2 硬度HB179~235 | ||
铬钼钢 | SCM435 | 需要强度的一般机械零件 | 淬火回火:≥930N/mm2 |
高碳铬钢 | SUJ2 | 需要耐磨性的零件 | 高频淬火,硬度≥58HRC |
热轧钢板 | SPHC | 一般机械结构零件 | 又叫板金。高温状态下轧制的材料,板厚为1.2~14.0mm。表面附着有氧化皮,为黑色。一般使用的板厚不超过6mm。 |
冷轧钢板 | SPCC | 外盖、盒子等 | 又叫板金。在接近常温的温度下轧制SPHC。标准板厚为0.4~3.2mm。尺寸精度高,表面美观。弯曲、拉伸、切断的加工性良好。焊接性也良好。 |
不锈钢 | SUS303 | 需要防锈的机械零件 | 切削性比SUS304好,但耐腐蚀性较差。无磁性。 |
SUS304 | 需要防锈的机械零件 | 最具代表性的不锈钢。一般作为耐腐蚀钢、耐热钢使用。无磁性。 | |
SUS316 | 需要防锈的机械零件 | 在SUS304中添加了钼的不锈钢。耐腐蚀性、耐酸性、耐海水性比SUS304出色。无磁性。 | |
不锈钢 | SUS440C | 需要防锈的机械零件 | 耐腐蚀性比奥氏体系差。可以淬火。有磁性。 |
非铁金属材料
铝
特征: 比重小(2.7g/cm3 铁的约35%)。导电性、导热性强。
容易被海水、酸、碱侵蚀。在空气中或水中会形成薄薄的氧化皮膜,起到防腐蚀作用。
铸造性和加工性出色,可以在常温和高温下轧制、拉丝、冲压。
种类 | 材料符号 | 用途 | 特征 |
Al-Cu系合金 | A2017 | 一般用强力材料 | 硬铝。热处理合金,强度好、切削加工性也良好。焊接性差。 |
Al-Mg系合金 | A5052 | 一般用强力材料 | 具备中等程度强度的代表性合金。耐腐蚀性、成形性、焊接性、耐海水性良好。 |
Al-Mg-Si系合金 | A6061 | 一般机械零件 | 热处理型耐腐蚀合金。通过T6处理即可得到相当高的耐力。 |
A6063 | 一般机械零件结构用材 | 多作为挤压材料使用。强度比A6061低,但可以进行挤压、复杂截面形状的成形。耐腐蚀性、表面处理也良好。 |
铜
特征: 导电性、导热性强,反磁性。有延展性,但加工会硬化。
耐腐蚀性比铁更好(空气中有湿气或者碳酸气体就会产生铜绿)
虽然不会被清水侵蚀,但对海水的耐蚀力差。收缩率大,很难铸造。
种类 | 材料符号 | 用途 | 特征 |
无氧铜 | C1020 | 要求高性能的电线、散热板等 | 市面上卖的铜中,纯度最高。高温加热时不会变脆。 |
纯铜 | C1100 | 导电材料、建筑用途、蒸馏锅、垫片等 | 最通用的铜,导电性、导热性强。 |
黄铜板 | C2801 | 冲孔或弯曲使用的布线器具零件、铭板、仪表盘等 | 铜合金中强度最大,有延展性。 |
易切削黄銅 | C3604 | 阀门零件等需要切削的加工零件 | 包含铅和锌的合金。添加了铅,改良了黄铜的被削性。拉伸强度高,延展性良好。 |