提问时间:2021-09-03
3871 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
型号有MY1□/MY2□/MY3□系列。基本型为MY1B,无导件规格,于其他导件组合使用。MY3A和MY3B相较于MY1B高度缩减36%,全长缩减30%。导件一体型的MY3M和MY1M面向广泛的搬运用途。滑动轴承。MY1C则为凸轮随动件导承。针对偏载荷稳定地运转。MY1H和MY1HT位直线导轨,载荷、力矩、精度较佳。MY2C、MY2H、MY2HT相较于MY1C/H的高度缩减30%。
发表时间: 2021-08-31
有用