欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
拉爆螺栓
拉爆螺栓170201160200 这个型号埋入深度80(mm)是指哪一段?
问:拉爆螺栓170201160200 这个型号埋入深度80(mm)是指哪一段?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
拉爆螺栓
鹏驰 EG
用法/操作
提问时间:2026-11-13
1746
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
80mm是指金属部分打入墙体的深度。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
快换器QC-10B-T-K10A这个型号带不带传感器?
下一问题:
连接器DS-UNC-2P该型号的六方的高度与对边的长度是多少,内螺纹的深度是多少?外螺纹的长度?
猜你想搜
接近传感器埋入式和非埋入式有什么区别?
卡尺184-302S型号 说明13片:0.03~0.1mm间隔0.01mm,0.2~0.5mm间隔0.1mm,0.15mm , 其中 0.2~0.5mm 间隔0.1mm,0.15mm 间隔具体多少?
UWUAN94-N螺纹深度是多少?
温度传感器MSNDM6-1的螺纹深度需要多少?
RSGPW25-100-70这个型号,导柱的直径是25mm吗?
导柱产品的有效硬化层深度是多少?