欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
全部
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
传动类零件
同步齿形带/带轮
齿轮
联轴器/轴接头
链条/链轮
定位/固定零件
定位销/衬套
柱塞及周边零件
工件夹紧
定位/固定零件
工厂自动化零件
温度调节零件
滑台/光学零件/检查用零件
电磁阀
电动夹爪・电动吸盘
液压用装置
变/减速机
门零件/外装零件
涂装设备
接头
手动滑台
机器人相关
连结/连结机构部品
滚珠丝杠
真空零件
弹簧/冲击保护
对策/维护相关
无油板/导轨/滑块
过滤器/减压阀/润滑器
配管零件
模组/单轴机器人
气缸/旋转执行器
电机
直线导轨
线性导向轴
传感器/开关
铝合金型材/支架
轴承
控制/电子元件
控制
电源
箱体
供配电
无源元件
捆包用品/物流保管用品
工作台
升降机/手动液压搬运车
周转箱/托盘
货架
胶带用品
手拉葫芦/起重机
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺帽
螺丝,螺栓
键
扣环
垫片
模具类
凸模/凹模
浇口套/流道相关
导向/推板导向/精定位组件
生产加工用品
测量工具
手工具
磨削研磨用品
修补剂/粘结剂
机床工具
焊料/静电对策用品
空压工具
化工产品
输送机/滚轮/传送零件
输送机
滚轮
平皮带/带轮
直线运动零件
直线轴承
梯形丝杠/滑动丝杠
滚珠导轨
无油衬套
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
FA离线3D模型库
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
全部
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
【匠心制造】基础知识
1-5
3
分钟速成!阳极氧化“黑色”与“哑光黑”
阳极氧化处理的“黑色”包括具有光泽的“黑色”和没有光泽的“哑光黑”两种。在本次内容中,将为您介绍各种阳极氧化处理的差异以及推荐应用场景。
通过本电子书可以了解以下内容:
01
阳极氧化"黑色"与"哑光黑"的特征
02
阳极氧化的处理工序
03
阳极氧化的应用案例
04
使用目的与区分使用要点
立即下载
* 完善企业信息升级为企业会员的用户即可下载
【
相关商品推荐
】
固定环 开口型
固定环 开口型
同步带轮
高扭矩/S5M型
同步带轮
高扭矩/S5M型
X
轴手动滑台
高精度/加长型/
直线导轨型
X
轴手动滑台
高精度/加长型/
直线导轨型
经济型
欧标40型材
槽宽8mm边长4040
经济型
欧标40型材
槽宽8mm边长4040
您还不是企业会员
马上去完善企业信息