欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
全部
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
传动类零件
同步齿形带/带轮
齿轮
联轴器/轴接头
链条/链轮
定位/固定零件
定位销/衬套
柱塞及周边零件
工件夹紧
定位/固定零件
工厂自动化零件
温度调节零件
滑台/光学零件/检查用零件
电磁阀
电动夹爪・电动吸盘
液压用装置
变/减速机
门零件/外装零件
涂装设备
接头
手动滑台
机器人相关
连结/连结机构部品
滚珠丝杠
真空零件
弹簧/冲击保护
对策/维护相关
无油板/导轨/滑块
过滤器/减压阀/润滑器
配管零件
模组/单轴机器人
气缸/旋转执行器
电机
直线导轨
线性导向轴
传感器/开关
铝合金型材/支架
轴承
控制/电子元件
控制
电源
箱体
供配电
无源元件
捆包用品/物流保管用品
工作台
升降机/手动液压搬运车
周转箱/托盘
货架
胶带用品
手拉葫芦/起重机
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺帽
螺丝,螺栓
键
扣环
垫片
模具类
凸模/凹模
浇口套/流道相关
导向/推板导向/精定位组件
生产加工用品
测量工具
手工具
磨削研磨用品
修补剂/粘结剂
机床工具
焊料/静电对策用品
空压工具
化工产品
输送机/滚轮/传送零件
输送机
滚轮
平皮带/带轮
直线运动零件
直线轴承
梯形丝杠/滑动丝杠
滚珠导轨
无油衬套
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
全部
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
【匠心制造】基础知识
3-3
3
分钟速成!铝
铝是有色金属中最常见的材料。它因具有铁系金属材料所没有的各种特点而被广泛使用。这次对铝的性质和种类进行说明。
通过本电子书可以了解以下内容:
01
铝的特点
02
铝的注意事项
03
铝最具代表性的种类和特点
04
铝与各种金属的差异
05
总结
立即下载
* 完善企业信息升级为企业会员的用户即可下载
【
相关商品推荐
】
经济型
欧标40型材
槽宽8mm边长4040
经济型
欧标40型材
槽宽8mm边长4040
铝合金平合页
锥孔型
经济型
铝合金平合页
锥孔型
经济型 铝合金拉手
外装型
经济型 铝合金拉手
外装型
同步带轮 S8M
经济型
同步带轮 S8M
您还不是企业会员
马上去完善企业信息