欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

垃圾袋规格

  • 2020.09.17 11:39:29
  • 米思米
  • 9304
点击收听全文语音朗读

垃圾袋,顾名思义是装垃圾的袋子,垃圾袋有利于垃圾回收分类,为环境保护提供了重要的保障,在日常生活、办公、生产中都是必需品。


在市面上可以看到多种多样规格的、不同颜色、不同品牌的垃圾袋,不同厂商对于垃圾袋的尺寸规格也有所不同。举例来说,如垃圾袋标注尺寸为45*50cm,这指的就是袋子铺平后宽是45cm,高是50cm。而不同的垃圾袋规格对应的垃圾桶尺寸也是不同的,垃圾袋规格若是45*50cm,对应垃圾桶规格就是12升以下,圆桶口径30厘米以下;若是50*60cm,对应垃圾桶规格就是30升以下,圆桶口径30厘米到40厘米左右;若是60*80cm,对应垃圾桶规格就是50升以下。


在选购垃圾袋时,要注意:

1、一般垃圾袋只能装2/3的容量。再装就收不了口,不利于垃圾清理,选用自动收口垃圾袋,可以充分利用垃圾袋的容量空间,可以多装垃圾,减少垃圾袋的使用量;

2、要注意垃圾袋分两种设计,一种是平底,一种是八角型底。平底设计的垃圾袋,容量大。八角型底多点受力承重力更强;

3、标注使用高强度PE纯新料,比只用二次回收料的袋体更加有伸张性,更柔韧耐用不易戳破;

4、要选择便于收口的垃圾袋,这样,有利于垃圾的处理。如果垃圾袋易破漏,不易收口,环保工人在处理垃圾时散落一地,不利于环保。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities