欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

浇口套强度计算

  • 2020.11.04 15:04:28
  • 米思米
  • 2709

 问题

浇口套强度计算

图1所示的SKD11(模具钢)制作浇口套的壁厚设定为多少?

成形材料使用PC树脂(聚碳酸酯)材料。


 解答案例

使用以下公式计算浇口套的外径尺寸。

浇口套强度计算

代入各变量的数值。

首先是浇口套内的压力p,成形材料是PC树脂,假定p=600kgf/cm2。

其次,浇口套内侧半径r尺寸为 图2近似为r=2.5mm。

浇口套强度计算

并且,浇口套的充填方向容许应力【图2】是SKD11的值为1500~1800(kgf/cm2)。

以最不利的条件计算强度,

设定=1500(kgf/cm2)

浇口套强度计算

在此基础上考虑到余量,取整到适合的数值,推荐R=4mm左右或6mm左右。

也就是说,浇口套的外径尺寸φD=R×2=(4~6)×2,需要8~12(mm)左右。如果将填充压力P估计得更高,则将φD设置得更大。


相关分类:浇口套


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities