欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

套筒扳手规格

  • 2021.02.22 17:36:25
  • 米思米
  • 887
点击收听全文语音朗读

  套筒扳手是由多个带六角孔或十二角孔的套筒,并配有手柄、接杆等多种附件组成,套筒扳手特别适用于拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。


  套筒扳手的套筒头是一个凹六角形的圆筒;扳手通常由碳素结构钢或合金结构钢制成,扳手头部具有规定的硬度,中间及手柄部分则具有弹性。套筒扳手一般都附有一套各种规格的套筒头以及摆手柄、接杆、万向接头、旋具接头、弯头手柄等用来套入六角螺帽。套筒的类型除最常见的标准套筒外,还有六角长套筒、六角或十二角花形套筒、旋具套筒。


  套筒扳手规格在国内和国外的通用核算方法不一样,而致使的商品规范阐明不一样,在国内因为套筒扳手是按照国内的核算单位来核算的,称为公制,而在国外的则以英国的核算单位为准,则被称为英制。因为公英制换算是有一些省略型的尾数因而致使了商品的规范的大小有一些区别,可是通常来说仍是通用的。常见的套筒扳手尺寸有6.3mm系列、10mm系列和12.5mm系列,使用英寸表示,则对应为1/4in系列、3/8in系列和1/2in系列。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities