欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

套筒批头(电动用)的种类和优点

  • 2023.07.19 11:11:42
  • 米思米
  • 2399

·        临时框架用套筒批头

·         IB拉杆专用套筒批头

·         小型圆拉杆专用套筒批头

·         地脚用套筒批头

·         膨胀螺栓用套筒批头


临时框架用套筒批头

用于安装和拆卸建筑基础临时框架结构所使用的拉杆(专用金属件)。

使用IB拉杆时

套筒批头(电动用)的种类和优点

优点

·   安装在电动冲击起子等工具上,与手动作业相比,作业效率更高。

小知识  什么是临时框架施工……

在建筑施工现场,用于浇筑混凝土的框架称为临时框架。混凝土硬化之后,临时框架将被拆除。


IB拉杆专用套筒批头

套筒批头(电动用)的种类和优点

用途

用于使用IB拉杆的施工方法。
(施工方法可能会因地区而异。)


小型圆拉杆专用套筒批头

套筒批头(电动用)的种类和优点

用途

用于使用小型圆拉杆的施工方法。
(施工方法可能会因地区而异。)


地脚用套筒批头

用于安装和拆卸埋入混凝土的金属地脚(3/8)、隔热材料用地脚(5/16)

套筒批头(电动用)的种类和优点

用途

用于埋入混凝土的临时框架施工方法
用于地脚部分有溃缩的部件上。
(根据制造商不同,有些地脚可能无法使用。)


膨胀螺栓用套筒批头

套筒批头(电动用)的种类和优点

 

用途

拆除拉杆后,可以将附有混凝土的膨胀螺栓切断、拆除。
(根据制造商不同,刃口部位的形状等有所不同。)

要点如下!

轴尺寸为6.35mm。
请根据施工方法选择相应种类的套筒批头。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities