欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

LSR成型

  • 2021.09.27 15:51:16
  • 米思米
  • 1602
点击收听全文语音朗读

 LSR指Liquid Silicone Rubber(液态硅胶)。作为可用于注射成型加工的硅胶,从前的主要方法是将两种液体材料混合并成型。使主剂和硬化剂进行混合,然后将金属模具用筒式加热器等来升温。由此使得在化学反应的作用下硬化。
 近年来,对聚酰胺有良好粘合亲和性的液态硅胶已得到开发。这种硅胶尽管不会粘合在金属模具表面上,但具有可对聚酰胺成型件产生强大粘合力的特性。因此,可采用两种材质的注射成型方式来生产聚酰胺和硅胶的复合成型件。

 现在人们正在研究将其应用在汽车部件的密封、家用电器零件的密封材料、过滤器、垫片等方面。多模腔模具也已实用化。在欧洲,人们正在开发金属模具。在环境污染防止措施和卫生用途方面,人们正研究如何快速地应用这种类型的液态硅胶。此外,PBT用、PC用的选择粘合性能型LSR已被开发出来了。

 在LSR注射成型方面,需要使用专用的注射装置。此外,从成型件的金属模具脱离的脱模方法和取出方法进行缜密的研究也很重要。若不解决这种制约条件,那么就难以构建起LSR成型件的生产系统。但是,若能确立起相关技术诀窍,那么恐怕就可以说,这里面潜在有很大的商机。

 对于聚酰胺树脂选择性粘合性能LSR,信越化学工业(株)X-34-1625A/B是较为有名的。作为新型的注射成型材料,它已受人关注。金属模具技术的开发也正在扎实推进。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities