欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

产品的几何特性规格(GPS)-表面性状:轮廓曲线方式(含JIS B 0601:2013摘要)

  • 2021.10.14 14:21:07
  • 米思米
  • 3238

GPSGeometrical Product Specifications

·       解说

·       轮廓曲线参数

·       参数符号的冲突(摘自JIS B 06012013 


解说

表面性状


加工品表面粗糙度、波纹度、伤痕等表面形状特征,总称为表面性状
JIS
对原有的《表面肌理的图示方法》做了大幅度修订,规定为《表面性状的图示方法》(JIS B 00312003)。
表面性状参数是轮廓曲线参数、图案参数、负载曲线相关参数的总称。


轮廓曲线法


使用针式表面粗糙度测量机,利用探针追踪加工表面的凹凸,基于所获得的轮廓曲线计算出参数,再根据该参数予以显示的测量方法,称为轮廓曲线法。
表面性状参数中,轮廓曲线参数包括粗糙度参数、波纹度参数、截面曲线参数,通过对这些参数的数据处理,表现表面性状。


轮廓曲线参数

轮廓曲线的最大高度(Rz
基准长度中,轮廓曲线的峰高Zp最大值与谷深Zv最大值之和


产品的几何特性规格(GPS)-表面性状:轮廓曲线方式(含JIS B 0601:2013摘要)

注释

以轮廓曲线的最大高度(粗糙度曲线示例):JIS为参考制图

 

轮廓曲线要素的算术平均高度(Ra
基准长度中的绝对值的平均值

产品的几何特性规格(GPS)-表面性状:轮廓曲线方式(含JIS B 0601:2013摘要)

 

注释

以轮廓曲线的最大高度(粗糙度曲线示例):JIS为参考制图


参数符号的冲突(摘自JIS B 06012013

表面性状参数(粗糙度参数示例)

JIS B 0601:2013的条款
   
(详情请参阅JIS正文)

JIS B 0601:2013
   
的参数

JIS B 0601:1994
   JIS B 0660:1998
的符号

JIS B 0601:2013
   
的符号

轮廓曲线的长度

估测长度
   ln

基准长度 a)

4.1.1 轮廓曲线的最大峰高

粗糙度曲线的最大峰高

Rp

Rp b)

-

4.1.2 轮廓曲线的最大谷深

粗糙度曲线的最大谷深

Rm

Rv b)

-

4.1.3 轮廓曲线的最大高度

最大高度粗糙度

Ry

Rz b)

-

4.1.4 轮廓曲线要素的平均高度

粗糙度曲线要素的平均高度

Rc

Rc b)

-

4.1.5 轮廓曲线的最大截面高度

粗糙度曲线的最大截面高度

-

Rt b)

-

4.2.1 轮廓曲线的算术平均高度

算术平均粗糙度

Ra

Ra b)

-

4.2.2 轮廓曲线的均方根高度

均方根粗糙度

Rq

Rq b)

-

4.2.3 轮廓曲线的偏度

粗糙度曲线的偏度

Sk

Rsk b)

-

4.2.4 轮廓曲线的锐度

粗糙度曲线的锐度

-

Rku b)

-

4.3.1 轮廓曲线要素的平均长度

粗糙度曲线要素的平均长度

Sm

RSm b)

-

4.3.2 基于轮廓曲线要素的峰值计数值

基于粗糙度曲线要素的峰值计数值

-

RPc b)

 d)

 d)

4.4.1 轮廓曲线的均方根斜率

粗糙度曲线的均方根斜率

q

Rq b)

-

4.5.1 轮廓曲线的负载长度比

粗糙度曲线的负载长度比

tp

Rmr(c) b)

-

4.5.3 轮廓曲线的截面高度差

粗糙度曲线的截面高度差

-

Rδc b)

-

4.5.4 相对负载长度比

粗糙度曲线的相对负载长度比

-

Rmr b)

-

附表JA

十点平均粗糙度
 
(自ISO 4287:1997起删除)

Rz

Rzjis c)

-

注释

    在对应的国际规格中,是以1984年版的相对负载长度比为tp,但是tp应为负载长度比。特此勘误。

a)    相对于粗糙度、波纹度及截面曲线参数的基准长度,分别是lrlwlpLp等于ln

b)    参数是针对截面曲线、波纹度曲线及粗糙度曲线3种轮廓曲线进行定义。在本表中,仅给出了粗糙度参数。

c)    十点平均粗糙度仅为JIS的粗糙度参数,不适用于截面曲线及波纹度曲线。

d)    长度为L,如无特别注明,L10mm

关联内容

Ø  摘自表面粗糙度(JIS B 06011994, JIS B 00311994

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities