欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

E形扣环(摘自JIS B 2804:2010)

  • 2021.10.20 11:43:36
  • 米思米
  • 5652

E形扣环的形状、尺寸

E形扣环(摘自JIS B 2804:2010)

单位:mm

型号

扣环

适用轴(参考)

d

D

H

t

b

d1的分类

d2

m

n

基本
   
尺寸

容差

基本
   
尺寸

容差

基本
   
尺寸

容差

基本
   
尺寸

容差

约

以上

以下

基本
   
尺寸

容差

基本
   
尺寸

容差

最小

0.8

0.8

  0
  -0.08

2

±0.1

0.7

  0
  -0.25

0.2

±0.02

0.3

1.0

1.4

0.82

+0.05
 
    0

0.3

+0.05
 
    0

0.4

1.2

1.2

  0
  -0.09

3

1.0

0.3

±0.025

0.4

1.4

2.0

1.23

+0.06
 
    0

0.4

0.6

1.5

1.5

4

±0.2

1.3

0.4

±0.03

0.6

2.0

2.5

1.53

0.5

0.8

2

2.0

5

1.7

0.7

2.5

3.2

2.05

1.0

2.5

2.5

6

2.1

0.8

3.2

4.0

2.55

3

3.0

7

2.6

0.6

±0.04

0.9

4.0

5.0

3.05

0.7

+0.10
 
    0

4

4.0

  0
  -0.12

9

3.5

  0
  -0.30

1.1

5.0

7.0

4.05

+0.075
 
    0

1.2

5

5.0

11

4.3

1.2

6.0

8.0

5.05

6

6.0

12

5.2

0.8

1.4

7.0

9.0

6.05

0.9

7

7.0

  0
  -0.15

14

6.1

  0
  -0.35

1.6

8.0

11.0

7.10

+0.09
 
    0

1.5

8

8.0

16

6.9

1.8

9.0

12.0

8.10

1.8

9

9.0

18

7.8

2.0

10.0

14.0

9.10

2.0

10

10.0

20

±0.3

8.7

1.0

±0.05

2.2

11.0

15.0

10.15

1.15

+0.14
 
    0

12

12.0

  0
  -0.18

23

10.4

2.4

13.0

18.0

12.15

+0.11
 
    0

2.5

15

15.0

29

13.0

  0
  -0.45

1.5 (*)

±0.06

2.8

16.0

24.0

15.15

1.65 (*)

3.0

19

19.0

  0
  -0.21

37

16.5

4.0

20.0

31.0

19.15

+0.13
 
    0

3.5

24

24.0

44

20.8

  0
  -0.50

2.0

±0.07

5.0

25.0

38.0

24.15

2.2

4.0

注释

※ 适用轴的尺寸作为推荐尺寸,仅供参考。

(*) t处的基准厚度为1.5,可根据制造商与用户之间的协商更改为1.6。此时m为1.75。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities