欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料链条 选型方法1

  • 2021.11.02 15:57:29
  • 米思米
  • 2956

塑料链条选型流程

确认规格、设计条件


1.确认传送条件

·       传送物的材质、表面状态

·       传送物的重量

·       传送物的形状及外形尺寸

·       传送物的传送形态

 

2.确认传送条件

·       传送速度、传送物的间隔、载荷状态

·       是否有累积率(滞留在传送带上)

·       链条传送面是否有润滑

 

3.确认传送通道

·       是直线还是曲线

·       传送带的轴中心距离(链轮间距离)

·       传送状态(是水平还是倾斜)

·       作业及维护空间

 

4.使用环境及传送物的特性

·       温度、湿度、水分、油分等条件

·       安装场所及安装场所周边的洁净度
 
(周边异物混入、内容物泄漏、辐射热量、垃圾等)

·       链条、链轮、导轨的耐腐蚀、耐化学药剂、耐油性

 

计算链条张力


根据塑料链条传送装置布局,计算张力。
请参阅以下链接。

计算链条张力

塑料链条 选型方法1

 

符号说明

F =链条张力

Fs =安全系数

Fp =起动、停止扭矩的负载系数

Ft =温度系数(Kt)

 

计算所需动力


让塑料链条传送带运行所需的必要动力(P)

塑料链条 选型方法1

符号说明

F =链条张力

V =速度

η =机械效率

 

塑料链条传送装置的设计注意事项


1. 关于链条

a. 容许张力
米思米塑料链条是根据型号决定最大容许张力。尽管只要不超过最大容许张力就能够使用,但为了延长链条寿命,在设计时请保留一定余量。

b. 温度导致的伸缩
塑料链条的尺寸会因温度而发生变化。请注意,即使处于可使用的温度范围内,也可能会发生如下情况。

Ÿ   高温环境时

受到周边及环境温度影响,链条的节距可能会拉长。尤其是机械长度过长时,可能会导致跳齿。另外,节距的拉长还可能会导致脉动增大。为了防止出现上述问题,建议采取比通常情况下更短的布局、与高温设备间隔离等处理。

Ÿ   低温环境时

随着温度降低,链条的节距会缩短。如果初始设定中的链条松弛量不足,则可能会因负载变动而导致发生脉动。

材质名称

线膨胀系数(105/℃)

FK聚合物

16

CH-10

9

M90-44

12

NW-02

12

Unitica尼龙 6

3.1

c.关于脉动
由于链条是多边形的旋转运动,所以经常会发生脉动(敲击)。为了减少脉动,必须采取如下应对措施。

·       缩短驱动的机械长度

·       曲线布局时,使用阻力较低的转角转盘。

※ 米思米的转角转盘可确保链轮与转盘同步转动。

 

关于选型步骤


本页面中的记载内容,是能否使用塑料链条的计算过程。
并未考虑链条因载荷而伸长、脉动、使用环境等其他无法预料的因素。

塑料链条传送带设计资料

塑料链条的参考布局


■顶链布局参考

塑料链条 选型方法1

■塑料块、塑料带盖罩链条布局参考

塑料链条 选型方法1

1) 链条的松弛量与回行滚轮的间隔
承托回行侧链条的回行滚轮的间隔为450~900,请在40㎜到100㎜的范围内调整松弛量。
这一松弛量可防止跳齿。有时,回行滚轮的间隔B、C、D需采取避免等间隔等举措,从而减轻共振。

2) 关于回行侧承托
在承托回行侧链条的板上,请采取相应措施以保护链条上面免受损伤。
此时,一般是采用树脂板作为保护材料,但是金属粉等可能会嵌在树脂板上,反而可能会导致塑料链条上面划伤。请注意周边的洁净度。

3) 链条的啮合角度
请通过调整,确保与驱动链轮的啮合角度在140度以上。


■        回行侧的布局参考

Ÿ   使用回行滚轮时

动作张力为链条容许值的一半左右时是最普遍的布局。

塑料链条 选型方法1


·       请确保链条链轮的卷绕角度大于140度。

·       请注意回行滚轮的旋转性能。
 
当回行滚轮难以旋转时,可能会局部发生摇动,且可能会导致顶板偏磨损。
 
当回行滚轮的旋转难以与链条动作相匹配时,请选择带轴承的聚氨酯滚轮等。

·         请将D尺寸控制在链轮外形/2以下。

动作张力超过链条容许值的一半左右时

塑料链条 选型方法1

Ÿ     仅使用导轨时

塑料链条 选型方法1

这一方法较为廉价,但是可能会因滑动而导致顶板划伤。适用于后弯半径较大的链条。

参考尺寸:
  A
:100mm以下
  B
:400mm到900mm

Ÿ     无支撑时


塑料链条 选型方法1

·       回行侧链条重量所产生的张力可能会导致振动,有时可能会导致无法顺利传送。当传送带的机械长度较长时,请尽量避免这一应用方式。

·       请在从动侧安装张紧机构。

·         当链条伸长时,进行张力调整及链条的剪切拼接,以确保链条与链轮的卷绕角度保持在140度以上。

关联类别

Ø  塑料链条

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities