欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

在海外使用日本产模具时

  • 2021.12.08 12:42:37
  • 米思米
  • 1668

 将日本设计制造的模具出口到其他国家和地区使用时,需要注意一些事项。

 日本设计制造的模具大多采用日本工业标准(JIS)和日本制造的通用标准件(事实上的业内标准件)。
 在国外,这些标准规格可能并不总是适用。JIS标准和ISO标准也并非总是完全兼容的。
 尤其是在美国,长度单位绝大多数时候是英制而不是公制,所以要特别注意螺纹规格和工具规格等。

 考虑在当地进行模具维修和保养时,需要慎重考虑应该优先适用哪个标准。

 另外,由于各国电力情况不同,注塑成型机的电压波动可能会导致成型条件发生细微的变化。

 冷却水的水质也因国家/地区而异。由于水质不同,有硬水和软水之分,模具冷却孔内部的水垢附着情况也因此而有所不同。在容易附着水垢的国家/地区,请考虑维护冷却孔以及采用防垢剂等。

 空运模具时,高空中的温度会下降到-50°C左右,因此下降到地面上时会发生凝露。为了避免模具中心部位因凝露而生锈,必须适当涂抹润滑脂或防锈剂。

 另外,为了在拆洗模具以去除润滑脂等时避免模具组装出错,在模具上采用防呆结构,或者准备一份用当地语言写成的模具装配图很重要。

 另外,对于标准部件和易损部件,提前准备好备件也是规避风险的重要手段。在本地制造备件通常需要比预期更多的时间。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities