在本期中,介绍热辐射的基础知识、
通过波长略长于光的红外线获得的热量,称为辐射热。
从物体表面辐射的总辐射热与该表面绝对温度的四次方成正比。(发现人:Ludwig Boltsmann,Josef Stefan)
能够100%放射或吸收辐射热的理想表面称为完美黑体,来自完美黑体的总辐射热流qb/S可由下式表示。
qb/S=σ·T4 σ:斯特藩-玻尔兹曼常数(Stefan-Boltzmann常数) σ=4.88×10-8(kcal/m2·h·K4) |
在此,引入了辐射率ε=qs/qb的概念。辐射率ε是指从实际表面辐射的热流qs与从完美黑体辐射的热流qb之比。
从实际表面辐射的热流以下式表示。
qs/S=εσT4 |
主要物质的辐射率ε如下所示。
磨光的碳素钢 :0.145~0.375
生锈的碳素钢 :0.75~0.95
磨光的铝 :0.04~0.058
氧化的铝 :0.1~0.12
水 :0.95~0.96