欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料材料的成型收缩

  • 2021.12.28 15:40:53
  • 米思米
  • 2240
点击收听全文语音朗读

  用于注塑成型的热塑性树脂(Thermoplastic resin)在加热液化的状态下被注入到模具的型腔中,其热量通过接触模具表面被带走,然后冷却固化。

  此时,液态时的体积会因凝固时的体积收缩而减小。这一现象称为成型收缩。英语称之为“shrinkage”

  在制造塑料注塑成型制品时,成型收缩是非常重要的物理现象。唯有准确理解这种物理现象,才能生产出所需尺寸和形状的注塑成型产品。

  此外,在设计和加工注塑模具的过程中,在确定型腔尺寸以及尺寸公差时,必须将成型收缩考虑在内。

  成型收缩率的范围很大程度上取决于热塑性树脂的种类。也就是说,树脂的种类决定了收缩率。但是,除了树脂的类型外,还必须考虑以下因素。

    1.    型腔表面温度
    2.   
成型品的厚度
    3.   
成型条件(保压)
    4.   
浇口形状
    5.   
浇口尺寸
    6.   
树脂温度
    7.   
填料类型
    8.   
树脂流向
    9.   
材料颗粒预干燥
    10. 
排气口排气效率

  在实际的模具设计中,要综合考察这些因素,确定成型收缩率,然后通过规定的技术计算公式推导出型腔的制造尺寸。

  最可靠的收缩率数据,可以通过对自身成型加工试产时获得的原始数据进行分析后获得。而在进行注塑成型试产时,尽可能准确地收集上述数据并与尺寸数据进行比对,是非常重要的工作。这些数据的累积数量,决定了技术能力。

  在商业世界中,尽管想要大比分领先式的大赢很难,但以些微之差小赢还是有可能的。秉持于微末之处不断累积的工程师之魂,正是其中至关重要的一环。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities