欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

活动侧模板挠曲计算(计算例)

  • 2022.01.10 13:53:00
  • 米思米
  • 1088

 问题

 您是否能够预测出,右图所示结构的活动侧模板,会发生最大达到何种程度的挠曲?
 
模板等部件的材质为S50C。

活动侧模板挠曲计算(计算例)

 解答例

 最大挠曲δmax是通过下式计算得出。

活动侧模板挠曲计算(计算例)

根据右图,以下数据作为先决条件给出。

  模板宽度:B=200mm
 
垫块内侧的间隔:L=90mm
 
背板厚度:h=20mm
 
承受型腔内压力p的部分的长度:l=8mm
 
承受型腔内压力p的部分的宽度:b=25mm
 
型腔内压力:p=350kgf/cm2
 
材料的弹性模量:e=210×104kgf/cm2

活动侧模板挠曲计算(计算例)

 因此,

活动侧模板挠曲计算(计算例)

 如果是这种程度的挠曲,即使是流动性良好的树脂,产生毛刺的风险性也可以认为是极低的。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities