欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型机模具相关尺寸(之1)

  • 2022.01.17 13:55:59
  • 米思米
  • 3876

 注塑成型模具需要安装在注塑成型机上使用,但是目前的现状是,每台注塑成型机的模具安装规格都各不相同。
 另一方面,JIS规定了“注塑成型机模具相关尺寸”的推荐标准规格。(JIS B 6701-1992)
今后在日本国内生产的通用注塑成型机将参照这一规格。
 从本期开始,我将分几期为大家介绍这一规格。

 需要注意的一点是,在实际进行模具设计时,作为最终的判断信息,建议优先考虑计划使用的注塑成型机的模具安装规格。
 JIS规格仅仅只是推荐的标准规格,根据注塑成型机的特性和个性,规格内容可能会发生变化,请务必记住这一点。

<JIS B 6701-1992>
“
注塑成型机模具相关尺寸”

(1)适用范围

 本规格是对合模力为196~7845kN(20~800tf)的注塑成型机的模具安装尺寸等予以规定。

解说


 注塑成型机各部分的名称如【图】所示。(在本规格的说明中,这些名称仅仅只是名称,并不表示各部分的形状或结构。)

注塑成型机模具相关尺寸(之1)

 具体而言,是对如下项目予以规定。

1.    拉杆间距尺寸

2.    模具安装螺栓

3.    模具安装孔的配置

4.    挤出杆(顶出杆)孔的配置

5.    注塑机喷嘴的尖端形状

6.    定位环孔的形状

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities