欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

预测型腔表面温度(计算示例)

  • 2022.01.17 16:36:19
  • 米思米
  • 1837

问题

 在使用ABS树脂(天然材料)的注塑成型模具中,如果树脂温度为240℃,冷却水的温度控制器设定温度为60℃,则预计型腔表面温度是多少度?
 型腔材质为S50C,且假定模具的冷却回路相对于型腔的大小来说具备充分的冷却能力。

解答例

 型腔表面温度 θ=(pr·θr+pm·θm)/(pr+pm)
           =(60×187.3+260×5.6)/(187.3+5.6)
           =65.8(℃)

     pr:树脂的热扩散率
      pr=√(ρr·λr·cr)
       =√(1030×0.1×0.3)
       =5.6(kcal/m2h1/2)
        ρr:ABS树脂的比重 1030(kgf/m3)
        λr:ABS树脂的热导率 0.1(kcal/mh℃)
        cr:ABS树脂的比热 0.3(kcal/kgf℃)

     pm:型腔的热扩散率
      pm=√(ρm·λm·cm)
       =√(7800×45×0.1)
       =187.3(kcal/m2h1/2)
        ρm:S50C的比重 7800(kgf/m3)
        λm:S50C的热导率 45(kcal/mh℃)
        cm:S50C的比热 0.1(kcal/kgf℃)

    θr:树脂温度 240(℃)
    θm:制冷剂温度 60(℃)

 因此,推测型腔表面温度为65.8℃左右。

※ 参考文献:《注塑成型模具》(三谷景造(株)西格玛出版(1997))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities