欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

点式浇口衬套 —小径型—

  • 2022.01.27 15:59:13
  • 米思米
  • 625

 “点式浇口衬套-小径型-”是针对小型点式浇口结构模具开发的新产品。
 对于超小型齿轮、手表零部件、电子零部件、精密机械零部件等,在越来越多的案例中,除非浇口衬套的外径尺寸小于φ2mm,否则无法放入模具中。
 可以推测,其背景是受到成型产品小型化、薄壁化、轻量化等趋势的影响。

 米思米提供的衬套具有台阶结构,尖端部分的外径尺寸为 φ1.5、φ1.6 和 φ1.8三种。
 由于最小直径为 φ1.5mm,因此可以安装在极小尺寸的型腔中。
 浇口尖端直径可选择φ0.3、φ0.4、φ0.5(受型号限制),材质为:

·    PGHS型 SKH51(59~61HRC)

·    PGKS型 高硬度镍合金(58~62HRC)

·    PGES型 镍合金(内面55~60HRC)


 由于镍合金材质衬套是采用电铸工艺制成,作为流道部分的内表面具有极为精细的表面粗糙度,因此流道脱模时的阻力很小。
 高硬度镍基合金具有更高的硬度,使其适用于含有玻璃纤维的工程塑料和聚碳酸酯树脂等。

 如果在公司内部自行制造如此小尺寸的浇口衬套,需要大量的机械加工时间和抛光时间,通过采用这种标准化的浇口衬套,可以降低模具成本。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities