欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

润滑剂-滑动型芯专用防擦伤型润滑脂

  • 2022.01.27 16:08:19
  • 米思米
  • 607

 您是否有过滑动型芯擦伤导致模具损坏的经历?
 滑动型芯会在每次注塑时重复动作,与滑动模板和导轨的侧面反复接触。在此期间,气体、树脂和水分等会附着在间隙部分,从而逐渐形成容易发生异常磨损的环境。
 此外,随着模具温度的升高,滑动型芯本身和模具部分会发生热膨胀,因此间隙状态会逐渐不同于常温时状态。

 当这些不利条件不断累积并变得无法忍受时,就会发生擦伤。
 为了防止擦伤,精心设计结构以确保不会发生异常磨损以及精心维护非常重要,在这方面并没有什么决定性的秘笈,将能够想到的手段组合使用,以降低发生概率,就是最具实用价值的方法。

 在此为您介绍的产品,就是“润滑剂-滑动型芯专用防擦伤型润滑脂”。

 该润滑剂是专为防止滑动型芯擦伤而开发。摩擦系数低至0.04,具备防止油膜干涸的性能。
 成分主要是精炼矿物油、硬脂酸锂、氧化稳定剂和极压添加剂。
 使用温度范围为-20~170℃,即使模具温度高达约150℃时依然可以使用。

 此外,涂布在与滑动型芯同样运行状态的零部件滑动面上,也能获得良好的效果。
 但是,将其涂抹在会与成型产品直接接触的部分上时,可能会有少量润滑剂残留在成型产品上,在使用时建议对此予以充分探讨。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities