欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

拉料销(带导入部型)

  • 2022.01.28 11:57:14
  • 米思米
  • 2539

 拉料销-直杆/标准型(带导入部)型-是作为点式浇口结构模具拉料销的变体而开发出的产品。

 点式浇口通常使用3板结构模具,使用拉料销将浇口流道从固定侧拉出。
 拉料销前端设置有倒凹形状,起到强制拔出浇口流道的作用。

 拉出浇口流道后,通过让流道板前进,强制拉出拉料部分,将流道整体从模具内部取出后排出。
 此时,如果使用硬质树脂(聚碳酸酯树脂、丙烯酸树脂等)或含有玻璃纤维的树脂,拉料部分可能会破裂并残留在模具内。如果发生这种情况,下一次注塑时拉料功能将受到影响,无法进行连续成型加工。

 本产品正是为了减少此类麻烦而开发出的产品。
 拉料销前端设有精巧的直杆部分,通过平滑的圆弧与台阶部分连接。
 通过设置这种形状的导入部,可以显著降低拉料部分的破损概率。

 可提供销直径从2~6mm的系列产品。
 材质为SKH51,硬度为61~64HRC。

 请务必在使用上述树脂的三板结构模具中尝试本产品的效果。我们认为,对于旨在使用电动注塑机连续稳定成型的成型制造商来说,这是最适合的零部件之一。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities