欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

球头柱塞 -带盖型-

  • 2022.02.22 16:51:29
  • 米思米
  • 1462

 米思米的“球头柱塞 -带盖型- ”是用于侧抽芯滑块定位等用途的部件。
 为了对侧抽芯滑块等在模具内移动的部件进行定位,一直以来是使用在前端设有钢球,并且能够利用螺旋弹簧让钢球前后移动来进行定位的球头柱塞。
 作为新产品而开发出的“球头柱塞 -带盖型- ”在球头柱塞主体的底部设有一圈边缘,因此在将球头柱塞固定到板上时,无需调整深度。还可以基本均匀的受力完成定位固定。

 柱塞可以用一般的六角扳手拧紧固定,操作性也很好。
 通过固定在导轨上,可以从侧面抽芯滑块的侧面进行固定。

 根据安装螺纹尺寸,其尺寸可分为 M4、M5、M6、M8四类。产品线中也包含可用于较小的侧面抽芯滑块的产品。
 保持载荷约为600克至2.5公斤左右,因此可以获得适当的保持力。
 使用温度范围为−30~80℃。

 通过全力推广应用于传统型球头柱塞所无法满足的部分,这一部件未来有望运用于各种用途中。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities