欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

流道流量调整销

  • 2022.02.22 17:18:02
  • 米思米
  • 1373

 对于具有2个以上型腔的冷流道模具,当希望调整型腔间的填充平衡时,可使用米思米“流道流量调整销”。

 在家族化模具(用一个模具加工2种以上成型产品的模具)中,由于各个型腔的体积不同,因此为了实现基本同时完成填充的目标,需要进行流道和浇口均衡。调整流道截面尺寸和浇口尺寸需要对模具进行大量的额外追加工,工作量很大,但是却并不能确定是否能够达到期望的均衡状态。

 通过使用流道流量调整销,可在将模具安装到注塑成型机上的情况下微调流道的流量,直至达到最佳平衡状态。
 因此,可以大幅度缩短成型试生产所需的时间。

 流量调节部分具有3种形状。分别为无槽(N)型、I型、Y型3种。可根据实际用途分别选择。使用内六角扳手从分型面侧旋转流量调整部分,即可对其位置进行微调。
 可利用挡块固定流量调节部分的位置。可以通过从分型面侧打开的孔,用六角扳手转动M5螺丝来固定限位挡块。

 对于家族式模具或是多腔模具,需要对流道均衡进行精细调节时,可使用本部件作为现实的应对手段。

 流道的截面形状可从梯形、半圆、圆弧+切线3种形状中选择。

 主体由SKD61制成,热处理至40~45HRC。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities