欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

锉磨作业

  • 2022.03.10 09:30:25
  • 米思米
  • 973

 在本期中,接着上一期的内容,继续解说锉磨作业。

 为了正确进行锉磨,正确的作业步骤非常重要。锉磨作业的作业要点如下所示。

1.    进行锉磨作业的姿势


 进行锉磨作业时,首先必须确保姿势正确。否则无法准确地完成精密作业。

(1)调整工件的高度位置,使其处于肘部高度,并用虎钳等牢牢固定。

(2)站在工件前面,调整身体姿势,使锉刀的尖端位于工件的中心。

(3)将右脚放在工件的中心线上,并倾斜脚掌,使脚掌与中心线成70~80°夹角。

(4)左脚张开,朝工作方向迈半步,使脚尖距工件200~300mm。

(5)放松手臂并微调身体和脚的位置,以确保可以在工件上轻轻地前后移动锉刀。

2. 锉磨作业


 锉磨方法有3种。

(1)直进法

 常规方法是让锉刀直线移动。

 精加工出的表面平整。

(2)斜进法

 将锉刀向右斜向移动的锉磨方法。

 切削量较多,适用于粗加工。

(3)并进法

 这一方法适合用于对窄而长的工件进行精加工。

3.锉刀的锉齿清理


 进行锉磨后,锉下来的切屑会堵塞锉刀的锉齿,所以必须经常清洁锉齿。可以使用钢丝刷清除堵塞的切屑,或是使用气枪吹除切屑。此外还有提前在锉刀上涂抹木炭或粉笔以防止堵塞的小诀窍。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities