欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

标准件选型的实务操作(LCA与运输-10)

  • 2022.04.13 16:33:20
  • 米思米
  • 1639

 在本期栏目中,以“非圆齿轮应用案例(运输的LCA:低成本自动化)”中的非圆齿轮与连杆机构的LCA(低成本自动化)为例题,对实现低成本与短交货期的标准部件规格选型进行讲解。

 标准件的选型内容因使用LCA的环境而存在很大差异。下表为示例。
 在此,主要是面向一般制造业用途。

(1)取决于LCA使用环境的选型条件

行业分类

LCA使用环境

LCA标准件选型条件

半导体行业

电子行业

高精度轴承行业

医药制造业 等

洁净间

不锈材料、表面处理

不产生磨屑

无油且免维护

高性能

食品行业
印刷行业

半洁净间

以上述为准

一般制造业

仅有空调的普通车间

性价比

(2)取决于LCA功能的标准件规格选型解说

 【图】中案例中,该LCA的功能是控制运行。下表是标准件选型的说明。

标准件选型的实务操作(LCA与运输-10)

 

功能分类

对象位置

 LCA标准件
 
选型条件

     标准件选型规格
 
(摘自米思米FA机械 标准件)





传递力、扭矩




连杆

连杆的连接部位




 抗力矩的强度

 防止铰链销轴承磨损和卡死

   1.连杆:LNFB                               

      材质:S45C   

      表面处理:四氧化三铁 


    2.铰链销:HCDG

        材质:S45C、40HR以上


    3.无油衬套:MDZB 

       (高载荷低速用)


改变力的方向

滑块
支撑销

   强度

(考虑疲劳)

   4.支撑销:CMSG 

   (为了与强度相对应 

      选择加粗的轴径。)

旋转

连杆连接部位

 耐久性
(磨损、卡死)

   5.线性衬套:LHSS   

  (需根据搬运对象物品的重量选型)

驱动导

轴

 刚性、耐久性

   6.直轴:SFJ  

    材质:SUJ2 

    表面处理:高频感应淬火  

  (58HRC以上)

驱动导轴支撑

轴支架

 性价比

   7.轴支架:SHA

 

(3)其他制约条件

 1.根据空间配置的制约条件决定整体的尺寸关系

 2.出于安全考虑,不要忘记设计保护罩



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities