欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

配合设计与定位销形状

  • 2022.04.28 12:57:18
  • 米思米
  • 4973

  为了使用自动机器或夹具进行定位工作,除了轴和孔之间的尺寸关系(配合方式等)之外,还需要很好地设计定位销和孔的形状。

利用配合进行定位的设计原则

     *  配合嵌入的入口处应易于滑入,并具有大倒角形状。

     *  装配时,不可2点同时嵌入

     *  在设计嵌入装配时,拔出作业也需考虑在内

  【图1】是代表性的定位销与定位孔的形状。在此,与2个部件的设计相关的项目如下所述。

1.    所要求的定位精度

2.    作业侧的运动精度水平

      (易于操作的工作环境下以及相反情况下的机械运动精度)

3.    装配零部件之间的精度等级

     (高精度零部件之间、精度偏差较大等)

4.    装配零部件之间的接触面长度等操作性情况

     (生产率和精度的关系等)

配合设计与定位销形状

  【图1】的定位销和定位孔的形状设计基于以下思路。

■定位销

锥度角度(θ)

在自动化机器、需要高精度的机器或操作性较差的人工作业环境中,为1030°。
 
操作性良好的环境中的人工作业为3060°。

锥形部分长度(EO)

按照定位插入时定位销与孔之间的中心偏差程度(最大偏心距:e)设计L(与轴径和尖端部分的导杆直径有关)。

定位导杆长度(L)

根据与提升操作性和机器可靠性的关系,设计长度 (L) 和形状(参见【图2】)

 

配合设计与定位销形状

■定位孔

导向倒角(C)

孔插入侧的拐角应标注进行倒角加工的设计指示

孔的加工精度

如有必要,对插入零部件相对于基准面的孔垂直度精度等标注设计指示

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities