欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

LCA用结构材料的分类(支持LCA的机械元件材料-5)

  • 2022.05.12 17:29:49
  • 米思米
  • 2108

   在本期栏目中,对LCA(低成本自动化)中使用的机械构件材料的整体概要予以解说。

(1)LCA用结构材料的分类

 LCA用结构材料可分为如下类型。

LCA用结构材料的分类(支持LCA的机械元件材料-5)

(2)LCA用结构材料的主要特性对比

   根据上述(1)的分类,给出了典型材料特性的对比表。


金属材料

非金属材料

铁基

铝基

塑料

陶瓷

机

械
特
性

抗拉强度

○

△

×

×

压缩强度

○

△

×

○

硬度

○

△

×

○

韧性

○

○

△

×

延展性

○

○

△

×

耐腐蚀性

×

△

△

○

密度

(g/mm3)

约8.0

2.7

1~2

3~4

耐热性

○

○

×(<80℃)
工程塑料<150℃

○

作为LCA材料而要求具备的特性项目

·强度

·韧性

·加工性(切削性、焊接性、成型性)

·耐磨损性

·耐腐蚀性

·耐药性

·温度特性

·加工性(切削性、成型性)

·耐磨损性

·韧性

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities