欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

导向轴支座的选型

  • 2022.05.17 14:34:44
  • 米思米
  • 3248

    L形导向轴支座有4种导向轴保持结构。在此,我们将整理每一种结构的特点,以便供您从4种结构中选型时作为参考。


    【图1】与【图3】的基本形状大致相同,仅导向轴支座的类型不同(侧面型、分离型)。对比这两个图可以看出,导向轴的插入和移除方法存在很大差异。作业上的差异与可动工作台的装配步骤以及维护有关。下表中对4种结构的差异进行了对比。

 应导向轴的固定方法特征

名称

导向轴的固定方法

特征

标准型
 (SHKLM)

用内六角紧定螺丝直接推顶导向轴固定。

·导向轴的保持力不强。

·不适用于旋转方向或长度方向的力会作用于导向轴的用途。

开口型
 (SHKSM)

导向轴孔顶部开有开口,用螺栓从开口的两侧拧紧以固定导向轴。

·导向轴的保持力具有高可靠性。

·由于导向轴仅能从侧面横向插入,所以在装配时、维护时会受到与周边设备之间的配置关系的限制。

侧向开口型
 (SHKWM)
 <参见【照片1】>
 <参见【图1】【图2】>

导向轴孔侧面开有开口,用螺栓从开口的两侧拧紧以固定导向轴。

·同上

·尽管导向轴紧固螺栓的方向与顶部开口式不同,但侧面开口式的3根螺栓全部可以从上方进行作业。

分离型
 (SHKPM)
 <参见【图3】>

加工好导向轴孔后,切开轴孔部分,用螺栓将轴孔两侧拧紧固定。

·由于导向轴可以从顶部或侧面装配,所以在维护保养时进行作业会更为容易。

·由于零部件众多,所以作业繁琐。


导向轴支座的选型

导向轴支座的选型

    除了上表所示的L型外,还有T型、底部安装型和侧面安装型,合计4种导向轴支座。基于如下考虑,这些类型的选型同样应在设计阶段完成。


导向轴支座外形选择的出发点

    1.装配性/维护性

    2.与周边部件之间的配置关系(大小以及空间上的余裕等)

    3.装配强度状况

    4.标准化


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities