欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线导轨的选型要点

  • 2022.05.24 17:50:23
  • 米思米
  • 10094

直线导轨的材质

  直线导轨的各零部件材质如下:

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点

  ■碳素钢(SCM等合金钢)

    高静力强度,冲击韧性及疲劳极限

  ■不锈钢(SUS440C相当材)

    高硬度,强度且具备一定防锈性能

  ■SUJ2(轴承钢)  

    高强度,组织均匀,耐磨性良好,高疲劳极限

  ■DURACON (夺钢)

    具有高耐热性和耐疲劳性,耐磨耗性的优秀的高分子树脂。 化学名聚氧化亚甲基,「 DURA-CON 」是宝理塑胶有限公司的登录商标。 


直线导轨的结构

  微型直线导轨

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点

  中重载直线导轨

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点


微型直线导轨分类

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点


直线导轨的精度

  尺寸精度

  滑块和滑轨组合状态下的高(H)和宽(W2)的公差。

  精度从高到底分为:超精密级、精密级、普通级。

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点

  ※ 米思米直线导轨尺寸精度值参考


  移动平行度

  表示上下/左右方向的振动程度。

  精度越高摆动幅度越小,走的越直。

直线导轨的选型要点

  上下

  C面相对于基准面A面的移动平行度

直线导轨的选型要点

  左右

  D面相对于基准面B面的移动平行度

直线导轨的选型要点

  移动平行度的测量

  注:上图中A面(导轨安装面)为平面,B面与E面(抵住导轨的面)经过平行度校准。


  因为是测定导轨全长范围的精度,所以导轨越长相对移动平行度越低。

直线导轨的选型要点


  径向间隙的选择

  径向间隙就是滑块、钢珠和轨道槽之间径向的间隙量。

  装配时选用不同直径批次的钢珠(1μ为单位),实现微小间隙或者微小预压。从而预压导轨可以提高刚性,减小弹性位移。

  米思米只有微预压,安装工件后,如果由于过度锁紧或者工件平面度不高,滑块会发生变形,导致微预压失效,会出现径向间隙,导致晃动。

直线导轨的选型要点

  ■滑块安装面的平面度

直线导轨的选型要点

  滑块可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑块变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右

  ■螺栓的紧固扭矩(SCM材时)

直线导轨的选型要点

  滑块安装时,螺栓的锁紧扭矩请参考米思米目录上的推荐扭矩


直线导轨的推力

  推动滑块最小力

    直线导轨的摩擦阻力就是需要推动滑块的最小力。

    摩擦阻力会因负载、速度、润滑剂的特性变化而变化。特别有力矩的情况下,预压型的摩擦力会增加。

    密封阻力会因密封唇的过盈量及润滑油的状态而变化,但其与负载不成正比,保持恒定。

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点


直线导轨的寿命计算

  运行距离寿命

    直线导轨在承受负载并进行直线往复运动时,由于重复应力经常作用于钢珠及滑轨滚动面上,出现材料疲劳性剥落的鳞片状损伤。发生最初剥落之前的总移动距离被称为直线导轨的寿命。

    实际上,无法判断什么时候发生第一次剥落,所以采用额定寿命来计算。

  直线导轨的选型要点

  直线导轨的选型要点

  直线导轨的选型要点


直线导轨的安装

  安装需要注意的5个问题

直线导轨的选型要点

    滑块安装面保证平整性

    滑块安装平面不平整时会造成的滑块变形,破坏间隙(或预压)造成滑动不良

    ● 平面度保持在5μm左右

直线导轨的选型要点

    安装面请做角处理

    滑块与导轨的与安装面的接触的拐角处要做R角处理,以避免造成干涉

直线导轨的选型要点

    安装前确认基准面

    安装前务必确认产品的基准面,直线导轨基准面需要与安装基准面配合

    ● 各类导轨基准面参考

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点

    平行度&高度保证误差允许值

    平行度和高度两方面都要保证误差的允许值,否者会造成运行不畅和精度不够

    ● 安装误差容许值请参阅米思米目录或网站

直线导轨的选型要点

    导轨基准面与安装基准面有效贴合

    导轨基准面要与安装基准面有效的贴合,不能有间隙

    ● 组装前,清除毛边、污垢等

    ● 滑轨慢置安装面,边接触,边临时紧固

    ● 使用扭矩扳手将安装螺栓紧固到规定扭矩

    ● 冲击、振动、重载、高精度要求时推荐安装方法

直线导轨的选型要点

直线导轨的选型要点


直线导轨的维护

  关于维护(供给润滑脂):

   适时加注润滑脂

   润滑脂在直线导轨的钢珠与滚动面的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。

   润滑脂减少及老化会给直线导轨的寿命造成极大影响。

   米思米直线导轨在出厂时已经注入了润滑脂,可直接使用。

   微型直线导轨润滑脂:锂皂基润滑脂(协同油脂制MULTEMP润滑脂PS2)中·重载直线导轨润滑脂:锂皂基润滑脂(昭和壳牌石油制Albania润滑脂S2)

   推荐注脂间隔

   通常每隔6个月加注一次,移动距离较长时,间隔3个月加注一次,移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。

   润滑组件MX

   通过使用润滑组件MX,可大幅延长注脂间隔。

直线导轨的选型要点

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities