欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气动执行器用洁净空气系统说明

  • 2022.07.04 16:15:14
  • 米思米
  • 741

 工厂中作为气动执行器能源使用的压缩空气,是利用供油式压缩机产生的。由于这一状态下的空气中含有油、水、机械磨屑等杂质,因此不能直接作为机械设备的能源使用。
 此外,从供油式压缩机到LCA(低成本自动化)的气动执行器有很长距离,所以需要使用各种管道进行连接。在这种长距离的管道连接中,不同的机器会使用相同的空气,从而相互影响空气的质量。
 另一方面,由于需要满足外形紧凑和降低成本的要求,LCA用的驱动设备和气动回路的结构日趋复杂和精密,因此如果生产线上不能妥善进行维护活动,就会不断出现各种问题。

 在本期栏目中,我们将讲解清洁空气系统的基础知识,该系统可适当的提高空气质量,以避免气动回路出现问题。

1)工厂内的压缩空气配管分类

 从压缩机到使用空气能的LCA端,可划分为以下4类区域。
 1. 气源管线
 2. 主管
 3. 支管
 4. 使用端管线

2)空气质量分类

 空气能的“空气质量”,可按照其使用的生产线和产品分类。
 a)一般工业用空气 d)精密洁净空气
 b)精密工业用空气 e)超精密洁净空气
 c)洁净空气 f)医用洁净空气

3)什么是空气质量

 空气质量按以下项目分类。
 1. 空气质量(压缩空气中的异物类型)
 2. 水分、油分
 3. 固形物尺寸和去除率
 4. 臭气

4)空气质量分级和洁净空气系统

 在这里,我们将解释与LCA密切相关的四种空气质量。

分类

空气质量

水分

油分

固形物

一般工业用空气

含有少量杂质、水、油

湿度100%
 
水滴分离80%

10mg/m3

5μm
100%

精密工业用空气、工业设备、夹具类设备

含有少量水分,但是杂质和油分被去除

湿度100%

1mg/m3

0.3μm
99.9%

洁净空气、精密自动化设备等

含有少量油、杂质,但是水分被去除

大气压露点
  -17
以下

6mg/m3

5μm
100%

精密洁净空气

通过干燥、冷却处理等去除杂质、水、油

大气压露点
  -17
以下

0.1mg/m3

0.3μm
99.9%

 

术语解说

露点………当含有水蒸气的气体以恒定压力冷却时,所含的水蒸气达到饱和并变成水滴的温度。这一指标适用于评估空气的干燥程度。

5)洁净空气系统示例

 以下各种滤清器安装在空气供应管线的4个分区中,以相应提供每种LCA所需的空气质量。

气动执行器用洁净空气系统说明

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities