欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺丝用材料(螺丝-10)

  • 2022.07.15 13:41:05
  • 米思米
  • 5410

 螺丝的材料包括金属和非金属(陶瓷、塑料等),在此,将重点介绍金属材料。螺丝用金属材料可分为如下所示类型。

螺丝用材料(螺丝-10)

1)钢材类

    · 通过选择钢材成分和热处理,可以以低成本从诸多特性中选择具备特定性能的材料。

    · 包括普通碳钢、以高强度为目标的合金钢、耐蚀性优良的不锈钢等。

    · 其他还包括添加少量硼以提高淬火性能的硼钢等。

a)碳素钢


    · 作为材料特性,它具有优异的强度和韧性。

    · 适用于切削和冷/热锻造。

    · 材料价格低,采购稳定。

    · 作为螺钉的材料,通常使用普通结构用轧制钢(SS材料)和机械结构用钢(SC钢)的线材或棒材。

    · 采用冷镦法的冷镦用碳素钢丝(SWCH)因其机械性能、组织致密度、钢材表面质量、线径精度等均符合JIS标准,因此适合用作为螺丝用线材。被用于米思米FA产品目录的超薄型短头螺栓:CBSSE、CBSKE

b)合金钢


    · 通过添加锰、铬、钼等元素,可以制造出碳钢无法达到的高强度、高韧性的螺丝材料。

    · 除了米思米FA目录的CBM中使用的铬钼钢(SCM435)外,还有锰钢、锰铬钢、铬钢、镍铬钢等。

c)不锈钢


    · 由于在钢的表面形成了钝化膜,因此具有抑制锈生长的特性,典型的钢材包括SUS304(奥氏体)和SUS430(铁素体)。

    · 化工设备和海水厂应用需要耐腐蚀,汽车尾气设备和飞机涡轮零件用螺丝(SUS403、SUH660等)需要具备耐高温、耐腐蚀、抗氧化特性,而家用木螺丝(SUS430)要求不生锈,SUS材料广泛用于上述用途。

2)非钢材类

d)钛合金


    · 这是一种具有高强度和优异耐腐蚀性的轻质材料。用于飞机结构、发动机、化工厂等(如米思米FA产品目录中的CBT等)。

关联类别

·         螺丝·螺栓

关联内容

·         螺丝制图的基础知识(螺丝-3

·        多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4

·         避免螺纹损坏的预处理(螺丝-5

·         钢制螺栓/螺母强度分类(螺丝-6

·         不锈钢制螺栓/螺母强度分类(螺丝-7

·         保证螺栓紧固强度的常识(螺丝-8

·         螺丝的制造方法(螺丝-9

·         用螺栓/螺母紧固时的力平衡基础知识(螺丝-11

·         当外力作用在螺栓连接体上时(螺丝-12

·         螺丝松动与防松动措施(螺丝-13

·         LCA(低成本自动化)设计/制造中螺丝发生的各种问题(螺丝-1

·         不合理的双螺母紧固充满危险(螺丝-2

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities