欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

  • 2022.07.19 17:18:07
  • 米思米
  • 3461

滚珠轴承寿命要点,旋转体自重载荷施加在滚珠轴承上的部分在轴承达到寿命的主要原因是重力(寿命预测)中予以说明。在本期中,主要对具体的计算方法以及重心位置的计算方法进行讲解。

·         关于寿命计算模型

·         步骤1:计算旋转体的重量与重心位置

·         步骤2:计算轴承的当量动载荷

·         步骤3:计算轴承寿命

 关于寿命计算模型

按照上述步骤,计算由图1中所示滚珠轴承(6808)支撑的旋转轴承的寿命。施加在轴承上的载荷的修正系数为1

1.计算案例模型

使用轴承6808 5.1kN(基本额定动载荷)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

当施加径向载荷和推力载荷时,由于这两种载荷而作用在轴承中心且具有同等寿命的虚拟载荷称为当量动载荷。在本案例中,将径向载荷视为当量动载荷。

 步骤1:计算旋转体的重量与重心位置

1

部件

形状

质量(kg

重心位置(mm

质量(kg)×重心位置(mm

φ40 × 130

1.3

65

84.5

φ300 × 200

110.3

230

25369

φ40 × 220

2.2

440

968

模型整体合计

113.8

232.2

26421.5

重心位置=26421.5/113.8=232.2mm

2.旋转体的当量载荷图

※将施加在旋转体(①②③一体化)重心位置(GT)上的总负载载荷分配给轴承AB,并相应计算负载载荷

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

 步骤2:计算轴承的当量动载荷

从图2所示计算案例的当量图中可以看出,施加于轴承的载荷可以按照如下方式计算得出。

1.    轴承A=113.8(kgf) x 9.8 x 267.8/450=663.7(N)

2.    轴承B=113.8(kgf) x 9.8 x 182.2/450=451.5(N)

 步骤3:计算轴承寿命

由于左右两侧使用相同型号的轴承,因此使用较大的载荷数值计算其寿命。
使用公式 L=C/P3 × 106,将基本额定动载荷C=5.1kN5096N)、轴承所承受载荷P=663.7N(最大)代入公式中。

L=5096/663.73 × 1067.73 × 1064.57 × 108 

因此,在本计算案例中,寿命为4.5亿转。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型轮条

滚轮宽度15/25mm型轮条

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)


米思米

米思米


关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

关联内容

·         是轴承达到寿命的主要原因是重力(寿命预测)

·         从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

·         从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities