■挠曲量计算
可利用挠曲量简易计算表或计算公式,根据施加在型材上的负载计算挠曲量以选择最合适的型材。下面列出了利用简易表时的步骤以及利用右页下角计算公式时的结果。另外,为了保证铝合金型材的安全使用,通常用两端简支梁进行负载计算。
步骤 (1) 确定型材承受负载P(单位N)*1的位置(❶)。
(2) 确定所用铝合金型材的长度相对应的位置(❷)。
(3) 从❶向右划线,然后从❷向上划线。将其交点设为❸。
(4) 确定所用铝合金型材的形状相对应截面惯性矩的位置❹。
(5) 从❹向左划线,再从❸沿着与图中斜线平行的方向划线。
(6) 将其交点设为❺。
(7) 从❺向上划线,确定与型材固定方法相对应的位置❻。
计算结果 在本选型范例中,两端用简支梁时的挠曲量约为0.3mm。
*1)换算公式 1kgf=9.80665N (例)81.6kgf时为800N
●米思米将型材长度1/1000的挠曲量设为实际使用时的最大容许负载。
●挠曲量简易计算表
负载 800N
❷ 型材长度 500mm
❸ ❶·❷的交点
❹ 使用的型材 NEFS8-4040
❺ 自❸的平行线与❹的交点
( )括号内数字对应于P.2107左表型材的编号。
●挠曲量计算公式