欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工程塑料的简介-2

  • 2022.08.19 15:57:35
  • 米思米
  • 1862

工程塑料的简介-2


关于树脂的形状、尺寸变化

树脂不同于金属,是易于因温度、湿度变化而变形,产生尺寸变化的材质。

设计时请注意以下情况。


形状变化

厚度薄且细长的形状容易引起变形,因此请避免制成这样的形状。

建议采用尺寸分割和螺栓固定的设计。

工程塑料的简介-2


尺寸变化

温度每变化1℃,尺寸可能会有0.1mm左右的变化。

保管购入的零件时,请务必在常温(20度)下保管。

特别是,MC尼龙属于吸水性强,容易因潮湿、水分而产生尺寸变化的材质。

进行尺寸设计、保管时请特别注意。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities