欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防振支架的防振效果(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-52)

  • 2020.03.21 21:58:56
  • 米思米
  • 2094

   防振支架的减振效果由振动传递率Tr(%)来表示。

   ・如果振动传递率为Tr < 100% 的话、可获得减振效果。
   ・如果振动传递率为 Tr = 100% 的话,完全无法获得减振效果。
   ・如果振动传递率为 Tr > 100% 的话,表明它处于共振状态。

   1)振动传达率Trは由以下关系式算出。

防振支架的防振效果(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-52) 

 解说

   ・在上述关系式中,设备固有的频率 f0与外乱振动f一致的情况下,分母变成0,Tr变得无限大(共振现象)。
   ・完全法取得防振效果时,关系式( f=√2 x f0 )成立。
   ・可以获得防振效果时、( 振动频率比λ>1 )、也就是说、( f >√2 x f0 )的条件成立时。

   2)重力加速度G与振动加速度的,叫做单位gal的关系

 振动的测定单位采用G(加仑)。这里的G(加仑)与gal的关系为下述所记。

1G = 9.8m/sec2 = 980cm/sec21cm / sec2 = 1gal1G = 約1000gal 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities