欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

碟形弹簧的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.29 15:30:00
  • 米思米
  • 4389

产品概述

碟形弹簧是将圆盘中心开孔形成圆锥碟状的弹簧,与传统弹簧不同,功能上有其特殊的作用。

能以小变形承受大载荷,行程短,所需空间小,组合使用方便,维修换装容易,经济安全性高,使用寿命长。

与此同时也被认为是设计难度较高的弹簧,在叠加使用时细微的尺寸差异对载荷有较大的影响,也会产生位移量与载荷关系反转的现象。

产品特点

蝶形弹簧的特点
1.刚度大,缓冲吸振能力强,能以小变形承受大载荷,适合于轴向空间要求小的场合。
2.这种弹簧具有具有变刚度特性。
3.用同样的碟形弹簧采用不同的组合方式,能使弹簧特性在很大范围内变化。可采用并列重叠,直列组合,或者并列+直列的组合方式。

使用方法

碟形弹簧的产品特点和使用注意事项

使用案例

碟形弹簧的产品特点和使用注意事项

蝶形弹簧在缓冲装置中的使用
利用蝶形弹簧特性有效缓冲。
蝶形弹簧的直列组合可以大大的增加载荷承受能力。

注意事项

压缩时内外径的变化

碟形弹簧的产品特点和使用注意事项

*当蝶形弹簧的行程大于75%时负载增加有限,但对蝶簧使用寿命影响很大,因此最佳使用范围在其最大位移量的10%-75%之间。
*蝶形弹簧在组合使用时,内径或者外径需要导杆或者导套,弹簧的形状会随着压缩而变化,所以考虑与导向件的间隙是很重要的。

碟形弹簧的产品特点和使用注意事项   

 (请参考,非保证值)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities