欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 09:41:23
  • 米思米
  • 3125

使用案例

使用案例①

产品作用

■绕线机的压线机构

                                                                                  聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项

聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长。
聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。

使用案例②

产品作用

■工件传送辅助

聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项

轴承携带外螺纹,拆卸便宜。
轴承带有聚氨酯,可保护工件不划伤。

使用案例③

产品作用

■涂胶机构

聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项

当粘结剂含化学药性时,可选择硅橡胶。

可选择硬度较软的聚氨酯,增大卷纸和工件之间的粘合面。

注意事项

①请勿在湿气较大的场景或是水中使用。

   这样会造成聚氨酯的水解。


②聚氨酯水解特性
 如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
 建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
 

③水解后产品的状态变化
 聚氨酯表面成黏糊状
 指甲轻按会留出不可逆的伤痕
 聚氨酯硬度下降
 聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状

水解聚氨酯

聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项

④聚氨酯尺寸变化
 聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。


⑤硬度公差一般在肖氏±5°左右即为正常值。
 (*硬度公差仅供参考,非保证值)

相关行业

电子


汽车

聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项


聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体

聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项


聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项

相关文件

关于米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性

聚氨酯·橡胶·海绵特性表。

关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择

聚氨酯·橡胶材质选型表。

金属材料及其表面处理的防锈性能及保养

金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。

相关产品

树脂轴环 标准型


带聚氨酯止动螺栓 直杆型


聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型

聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项


聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项


聚氨酯包胶轴承的产品特点和使用注意事项

代表型号:CLJJ10-16-20.0


代表型号:UST8-40


代表型号:UMRHW40

优点:内外径,高度可选,价格更优


适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用


适用于传送重载工件适用于传送重载工件

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities