欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

拉伸弹簧的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 09:59:59
  • 米思米
  • 1389

规格概述

初始张力,弹簧常数为参考值,根据此批不同略有差异。负荷{kgf} =负荷N×0.101972
圈数的计算方法(参考值):
总圈数=(L-2(D-d))/d
有效圈数=总圈数-2
圈数是参考值,根据批次不同略有差异。

注意事项

▶使用温度
SWP-A
制……常温(0~40℃)
不锈钢制……-10~100℃
※如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。
※在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。

▶使用次数大致标准:100万次左右
※上述次数仅供参考。使用次数因拉伸方向、使用温度/环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。

▶其他
· 请在容许位移量F max.(mm)以下的范围内使用。如果在超过容许位移量的条件下使用,则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。安装时也请注意,不要将拉伸弹簧拉长到容许位移量以上。
· 不锈钢制弹簧也有磁性。敬请注意。

使用案例

拉伸弹簧的产品特点和使用注意事项

拉伸弹簧的产品特点和使用注意事项
安装示意图,仅供参考。

相关产品

(经济型)拉伸弹簧 超轻载 轻载型

(经济型)拉伸弹簧 重载双重弯钩型

(经济型)拉伸弹簧 重载型

拉伸弹簧的产品特点和使用注意事项

拉伸弹簧的产品特点和使用注意事项

拉伸弹簧的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities