欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 11:12:33
  • 米思米
  • 2650

使用方法

■ 螺旋齿轮的旋转方向
螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项

■ 螺旋齿轮的用途


用途

图示

详细说明


交错传动

螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项

通过螺纹齿轮改变传动轴的方向,在设计中可以灵活的安排驱动侧放置位置。



使用案例

螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项

  ■ 机构名称
  装置内部零件位置调整机构
 
  ■ 机构功能
  1.实现运转装置的远程传动
  2.旋转安全盖外设的旋钮,通过将回转运动转换为
    直线传动的装置,实现零部件的变位
 
  ■ 螺旋齿轮的作用
  1.通过螺旋齿轮,改变传动力方向(方向变更角度90°)
    实现在两个方控制零部件位置变化
 
    了解详情,请点击
装置内部零件位置调整机构

相关行业

智能手机


医疗


电子电器

螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项


螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项


螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项

汽车


机器人


锂电池

螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项


螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项


螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项

注意事项

①如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品。
②齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝

相关文件

米思米齿轮技术资料
米思米齿轮案例集

相关产品

直齿轮 高频淬火高硬度轮齿研磨型


高扭矩同步带轮 S2M型


齿条 L尺寸指定型

螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项


螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项


螺旋齿轮的产品特点和使用注意事项

代表型号:GEABH1.0-20-8-B-6.35


代表型号:HTPA48S2M100-A-N10


代表型号:RGEAL1.0Z-450-A50-B150-C150

优点:高硬度,多种类


优点:短交期,多种类


优点:多种类

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities