欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.29 17:39:50
  • 米思米
  • 2995

产品概述

锥齿轮用来传递两相交轴之间的运动和动力,在一般机械中,锥齿轮两轴之间的交角等于90°。

产品特点

产品特点

特点1: 锥齿轮与柱形齿轮相比,能够改变传动方向。
特点2: 直齿锥齿轮的设计、制造及安装均较为简单,但噪声较大,用于低速传动。
特点3: 米思米品牌锥型齿轮产品精度JIS B 1704 4级;轴孔直径公差为H7公差。
特点4: 齿轮机构的特征


优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计


缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置

注意事项

① 金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考技术参数。
② 如配对齿轮使用其他公司的产品,则可能导致齿轮无法啮合。请务必使用同品牌!
③ 轴孔选择最小孔径时,仅对应H8公差。

加工工艺

材料

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

截断

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

车削

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

从材料厂家购买原材料,放入库存。

选择直径大于成品的棒材。

用切断机截取适当尺寸。

把截断后的粗坯放在车床上加工。
加工出齿轮的外形,制成齿坯。





锥齿轮的产品特点和使用注意事项

涂布防锈油

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

去毛刺

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

滚齿

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

锥齿轮的产品特点和使用注意事项

均匀涂布防锈油,防止产品生锈。

去除齿轮上多余的毛刺。
以保证齿轮的使用寿命。

将齿坯放置在滚齿机上进行加工。
滚齿后,轮齿端面会发生大量毛边。

使用案例


锥齿轮的产品特点和使用注意事项


设备名称: 输送机驱动部位直角配置机构
特点1:      改变电机飞出方向节省空间化。
特点2:      利用锥齿轮进行驱动,以便垂直配置电机。垂直配置在横向空间不足时非常有效。


了解详细信息,请点击
此处

相关文件

齿轮   传动概要

请点击此处

金属材料及其表面处理的防锈性能及保养

请点击此处

应用行业

电子电器


智能手机


锂电池

锥齿轮的产品特点和使用注意事项


锥齿轮的产品特点和使用注意事项


锥齿轮的产品特点和使用注意事项

汽车


机器人


医疗

锥齿轮的产品特点和使用注意事项


锥齿轮的产品特点和使用注意事项


锥齿轮的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities