欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 16:08:58
  • 米思米
  • 2279

 使用案例

使用案例①

产品作用

                                                                                  聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项

在直线运动机构中,配合缓冲器起辅助缓冲作用。同时,也可单独使用。

 注意事项

①请勿在湿气较大的场景或是水中使用。这样会造成聚氨酯的水解。


②聚氨酯水解特性
 如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
 建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
 

③水解后产品的状态变化
 ·聚氨酯表面成黏糊状
 ·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
 ·聚氨酯硬度下降
 ·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状

水解聚氨酯

聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项

④聚氨酯尺寸变化
 聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。


⑤硬度公差一般在肖氏±5°左右即为正常值。
 (*硬度公差仅供参考,非保证值)

本产品适合于需要调整安装长度的场合,如需要通过螺纹固定于对手件表面时,请选用固定型包胶螺栓
经济型 聚氨酯包胶螺栓 外螺纹固定型聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项
此处
经济型 聚氨酯包胶螺栓 内螺纹固定型聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项此处

 相关行业

电子


汽车

聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项


聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体

聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项


聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项

 相关文件

关于米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养


聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项聚氨酯·橡胶·海绵特性表
聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项
聚氨酯·橡胶材质选型表
聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养

 相关产品

经济型 聚氨酯包胶螺栓 外螺纹固定型

经济型 聚氨酯包胶螺栓 内螺纹固定型

经济型聚氨酯包胶轴承 标准平型

聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项

聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项

聚氨酯止动螺栓的产品特点和使用注意事项




优点:耐冲击性优良,扳手槽方便安装。结构特殊,聚氨酯包胶不容易脱落

优点:耐冲击性优良,扳手槽方便安装。结构特殊,聚氨酯包胶不容易脱落  

优点:基于优质原料及特殊工艺,聚氨酯更耐磨且不易脱落。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities