欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

止动销的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 11:34:32
  • 米思米
  • 2620

 使用案例

设备名称:限位机构


主要功能:
使用调整螺丝&调整螺丝块对工件进行位置行程距离的调整,由于调整螺丝前端有淬火处理,为避免工件受到损伤。


零件用途说明:
使用止动销对工件进行保护,同时还可以对工件进行精确的定位。既保护工件,又保证精度。

                                               止动销的产品特点和使用注意事项

 注意事项

①尺寸公差及配合参数表 详情 止动销的产品特点和使用注意事项点击此处
②未标注的公差一般可参考加工尺寸的普通容差(中级精度m) 详情 止动销的产品特点和使用注意事项点击此处
③螺纹安装扭矩参考值 详情 止动销的产品特点和使用注意事项点击此处

 相关文件

①定位技术参考信息 止动销的产品特点和使用注意事项点击此处
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 止动销的产品特点和使用注意事项点击此处

 相关产品

止动销 压入型


调整螺丝组件 内六角孔型


调整螺栓用固定块 侧面安装型 标准型

止动销的产品特点和使用注意事项


止动销的产品特点和使用注意事项


止动销的产品特点和使用注意事项

推荐型号:STMH8


推荐型号:ANB8-40


推荐型号:AJSCM8-20

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities